Valvole a stella ISO – Pilota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SXP0573-170-00
SXP0573-180-00
SXP0574-170-00
SXP0574-180-00
SXP0575-170-00
SXP9673-180-00
SXP9674-180-00
SXP9675-170-00
SXP9773-170-00
SXP9773-180-00
SXP9774-180-00
SXP9775-170-00
SXP9873-180-00
SXP9874-180-00
SXP9875-170-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Funzione Funzionamento

109.51 €

1 5 giorni --2/5

121.03 €

1 5 giorni --2/5

170.28 €

1 5 giorni 16-2/5

178.00 €

1 5 giorni 16-2/5

191.37 €

1 5 giorni 16-2/5

142.63 €

1 5 giorni -APB3/5

213.88 €

1 5 giorni 16APB3/5

230.74 €

1 5 giorni 16APB3/5

133.37 €

1 5 giorni -COE3/5

142.63 €

1 5 giorni -COE3/5

213.88 €

1 5 giorni 16COE3/5

230.74 €

1 5 giorni 16COE3/5

142.63 €

1 5 giorni -COP3/5

386.71 €

1 5 giorni 16COP3/5

230.74 €

1 5 giorni 16COP3/5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 16 Classe di protezione IP65 Gamma SXE
Gamma di temperature di esercizio(°C) -15 - 80 Corpo Alluminio pressofuso Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 5 - 176
Serie ISO a stella Standard VDMA 24 345 Gamma di temperature fluidi(°C) -15 - 80

Supporto tecnico