Valvole in linea

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8010750000000000
8010750303002400
8010750305202400
M/21/11
M/21/41
M/21/70
M/1553/8
M/1553/14
S/1340/8
S/1340/14
S/666/1
S/666/7
S/666/8
S/666/14
S/666/40
S/666/106
S/666/108
S/666/116
S/666/117
S/667/8
S/667/40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Materiali Classe di protezione Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Collegamento elettrico Guarnizione alloggiamento Corpo Serie Funzione Tensione Codice bobina Misura porta

179.50 €

1 5 giorni 1 - 8Plastica-26230-10 - 50DIN 43 650 Forma BNBRAlluminio----G1/4

227.53 €

1 5 giorni 1 - 8PlasticaIP6526230-10 - 50DIN 43 650 Forma BNBRAlluminio--24 V DC3030G1/4

232.92 €

1 5 giorni 1 - 8PlasticaIP6526230-10 - 50DIN 43 650 Forma BNBRAlluminio--24 V DC3052G1/4

705.22 €

1 5 giorni 4 - 10--M/215 - 80--Lega di zincoMartonair---G1/8

569.55 €

1 5 giorni 4 - 10--M/215 - 80--Lega di zincoMartonair---G1/8

678.05 €

1 5 giorni 4 - 10--M/215 - 80--Lega di zincoMartonair---G1/8

271.55 €

1 5 giorni 2 - 10--M/1553-20 - 80--PlasticaMartonair---M5

262.27 €

1 5 giorni 2 - 10--M/1553-20 - 80--PlasticaMartonair---M5

1,066.44 €

1 5 giorni 0.7 - 10--S/1340-5 - 75---Martonair---G1/4

1,042.74 €

1 5 giorni 0.7 - 10--S/1340-5 - 75---Martonair---G1/4

572.05 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

662.98 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

606.02 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

453.62 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

431.67 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

823.27 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

961.12 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

941.92 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

662.98 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

410.07 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNO--G1/8

230.30 €

1 5 giorni 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNO--G1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzionamento 2/3

Supporto tecnico