Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | kV valore flusso (m3/h) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Certificazione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 | 24011 | -25 - 80 | - | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 80 | 24 V DC | - | 4260 | 2/3 | G1/4 | ||
494.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 | 24011 | -25 - 80 | - | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 80 | 230 V AC | - | 4261 | 2/3 | G1/4 | ||
551.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 | 24011 | -25 - 80 | - | 1/2NPT | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 80 | 24 V DC | - | 4660 | 2/3 | G1/4 | ||
513.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | Alluminio anodizzato | IP65 | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 60 | 24 V DC | - | 0800 | 2/3 | NAMUR | ||
522.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 60 | 230 V AC | - | 3803 | 2/3 | NAMUR | ||
672.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 | 24011 | -25 - 80 | - | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 80 | 24 V DC | - | 4260 | 2/3 | NAMUR | ||
676.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 | 24011 | -25 - 80 | - | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -25 - 80 | 230 V AC | - | 4261 | 2/3 | NAMUR | ||
397.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | FKM | IP65 | 24011 | -10 - 60 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -10 - 60 | 24 V DC | - | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
404.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | FKM | IP65 | 24011 | -10 - 60 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | - | BSPP | - | - | -10 - 60 | 230 V AC | - | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
329.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Alluminio anodizzato | - | NPT | - | - | -25 - 60 | 24 V DC | - | 0800 | 2/3 | 1/4" NPTF | ||
508.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 | 24011 | -25 - 80 | - | M20 x 1.5 | NBR | Alluminio anodizzato | - | NPT | - | - | -25 - 80 | 230 V AC | - | 4261 | 2/3 | 1/4" NPTF | ||
682.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | FKM | IP65 | 24011 | -10 - 60 | - | DIN EN 175301-803 | FKM | Alluminio anodizzato | - | NPT | - | - | -10 - 60 | 24 V DC | - | 0800 | 2/3 | 1/4" NPTF | ||
72.11 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 - 25 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.07 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
72.11 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 - 25 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.07 | - | - | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
73.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.15 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
72.11 € | 1 | 5 giorni | 4 | 0 - 4 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.21 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
73.37 € | 1 | 5 giorni | 4 | 0 - 4 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.21 | - | - | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
105.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0 - 12 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.35 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
105.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 - 0 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.35 | - | - | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
72.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.15 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G3/8 | ||
73.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.15 | - | - | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | - | 2/2 | G3/8 | ||
73.37 € | 1 | 5 giorni | 4 | 0 - 4 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.21 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G3/8 | ||
73.18 € | 1 | 39 giorni | 4 | 0 - 4 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.21 | - | - | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | - | 2/2 | G3/8 | ||
105.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0 - 12 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.35 | - | - | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | - | 2/2 | G3/8 | ||
105.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0 - 12 | - | EN 60529 IP65 | 82510 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 0.35 | - | - | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | - | 2/2 | G3/8 | ||
95.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
97.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
97.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
97.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
120.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
118.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 110 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
118.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
111.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | EPDM | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
109.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
127.80 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0 - 6 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | HNBR | Ottone | 1.5 | - | 14 - 122 | NC | 0 - 150 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
94.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8000 | 2/2 | G3/8 | ||
95.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
95.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
95.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
95.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 120 V AC 60 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
97.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
118.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
118.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
113.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | EPDM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
111.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | EPDM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 110 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
111.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | EPDM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
208.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | EPDM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
110.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
127.80 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0 - 6 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | HNBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | 0 - 150 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
105.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8000 | 2/2 | G1/2 | ||
105.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 8000 | 2/2 | G1/2 | ||
160.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 12 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
106.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
108.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
157.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
106.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
108.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
127.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50/60 Hz | - | 8004 | 2/2 | G1/2 | ||
130.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | - | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
138.38 € | 1 | 32 giorni | 10 | 0 - 10 | - | EN 60529 IP65 | 82530 | -10 - 50 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | FPM | Ottone | 1.7 | - | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 110 V AC 50 Hz | - | 8001 | 2/2 | G1/2 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
Corpo
kV valore flusso(m3/h)
Tipo filettatura
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Certificazione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali