Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.94 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
375.10 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | 24 V DC | 3032 | 2/5 | NAMUR | ||
363.54 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | 24 V DC | 3036 | 2/5 | NAMUR | ||
362.53 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | 22 mm DIN Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/5 | NAMUR | ||
182.77 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 5/2 convertibile in 3/2 con piastra adattatrice | NAMUR | ||
425.30 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
236.80 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 5/2 convertibile in 3/2 con piastra adattatrice | NAMUR | ||
259.60 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | - | - | 2/3 | NAMUR | ||
297.26 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | 24 V DC | 3032 | 2/3 | NAMUR | ||
283.70 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Forma A | NBR | Alluminio | - | - | - | 24 V DC | 3036 | 2/3 | NAMUR | ||
282.20 € | 1 | 5 giorni | Plastica | - | 26230 | -10 - 50 | 22 mm DIN Forma B | NBR | Alluminio | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/3 | NAMUR | ||
247.34 € | 1 | 5 giorni | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio anodizzato | -13 - 122 | - | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/8 | ||
336.86 € | 1 | 5 giorni | Plastica PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio anodizzato | -13 - 122 | APB | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 3/5 | G1/8 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 2 - 8 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiali
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
Corpo
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali