Valvole Mini ISO - Elettrovalvole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V44A511D-C313A
V44A513D-C313A
V44A517D-C313A
V44A611D-C313A
V44A711D-C313A
V44A811D-C313A
V45A511D-C313A
V45A517D-C313A
V45A522D-C313A
V45A527D-C313A
V45A533A-X0020
V45A611D-C313A
V45A622D-C313A
V45A711D-C313A
V45A811D-C313A
V45AA11D-C313A
V45AA22D-C313A
V45AB11D-C313A
V45AC11D-C313A
V405511D-C313A
V405513D-C313A
V405516D-C313A
V405533A-X0020
V405537A-X0090
V405611D-C313A
V405711D-C313A
V405811D-C313A
V415511D-C313A
V415513D-C313A
V415517D-C313A
V415533A-X0020
V415537A-X0090
V415611D-C313A
V415711D-C313A
V415811D-C313A
V415A11D-C313A
V415A11D-C318A
V415B11D-C313A
V415C11D-C313A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(psi)
Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Funzione Gamma di temperature fluidi
(°C)
Tensione Funzionamento

162.87 €

1 5 giorni 2 - 10V44-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

130.08 €

1 5 giorni 1 - 10V44--5 - 122--24 V DC2/5

130.08 €

1 5 giorni 1.6 - 10V44--5 - 122--24 V DC2/5

203.62 €

1 5 giorni 2 - 10V44--5 - 122APB-24 V DC3/5

203.62 €

1 5 giorni 2 - 10V44--5 - 122COE-24 V DC3/5

203.62 €

1 5 giorni 2 - 10V44---15 - 50COP-24 V DC3/5

152.45 €

1 5 giorni 2 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

109.05 €

1 5 giorni 2 - 10V45-15 - 5023.2 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

152.45 €

1 5 giorni 2 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

109.05 €

1 5 giorni 2 - 10V45-15 - 5023.2 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

69.63 €

1 5 giorni -0.9 - 10V45-15 - 5012.76 - 1455 - 176--15 - 50-2/5

192.98 €

1 5 giorni 2.5 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122APB-15 - 5024 V DC3/5

192.98 €

1 5 giorni 2.5 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122APB-15 - 5024 V DC3/5

192.98 €

1 5 giorni 2.5 - 10V45-15 - 50--COE-15 - 5024 V DC3/5

192.98 €

1 5 giorni 2.5 - 10V45-15 - 50--COP-15 - 5024 V DC3/5

172.17 €

1 5 giorni 3 - 10V45-15 - 5043.5 - 1455 - 122NC-15 - 5024 V DC2 x 3/2

172.17 €

1 5 giorni 3 - 10V45-15 - 5043.5 - 1455 - 122NC-15 - 5024 V DC2 x 3/2

172.17 €

1 5 giorni 3 - 10V45-15 - 50--NO-15 - 5024 V DC2 x 3/2

172.17 €

1 5 giorni 3 - 10V45-15 - 50--NO/NC-15 - 5024 V DC2 x 3/2

152.45 €

1 5 giorni 2 - 10V40--5 - 122--24 V DC2/5

122.23 €

1 5 giorni 1 - 10V40--5 - 122--24 V DC2/5

122.23 €

1 5 giorni 1.6 - 10V40--5 - 122--24 V DC2/5

80.37 €

1 5 giorni -0.9 - 16V40-15 - 8012.76 - 1455 - 176---2/5

81.60 €

1 5 giorni -0.9 - 16V40-15 - 8012.76 - 1455 - 176---2/5

178.70 €

1 5 giorni 2 - 10V40--5 - 122APB-24 V DC3/5

178.70 €

1 5 giorni 2 - 10V40--5 - 122COE-24 V DC3/5

178.70 €

1 5 giorni 2 - 10V40--5 - 122COP-24 V DC3/5

140.40 €

1 5 giorni 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

105.90 €

1 5 giorni 1 - 10V41-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

105.90 €

1 5 giorni 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

63.30 €

1 5 giorni -0.9 - 10V41-15 - 5012.76 - 1455 - 122---2/5

65.77 €

1 5 giorni -0.9 - 10V41-15 - 5012.76 - 1455 - 122---2/5

157.65 €

1 5 giorni 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122APB-24 V DC3/5

157.65 €

1 5 giorni 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122COE-24 V DC3/5

157.65 €

1 5 giorni 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122COP-24 V DC3/5

140.40 €

1 5 giorni 2.5 - 10V41-15 - 5036 - 1455 - 122NC-24 V DC2 x 3/2

163.58 €

1 5 giorni -V41-15 - 5036 - 1455 - 122NC-115 V 50/60 Hz2 x 3/2

140.40 €

1 5 giorni 2.5 - 10V41-15 - 50-5 - 122NO-24 V DC2 x 3/2

140.40 €

1 5 giorni 2.5 - 10V41-15 - 50-5 - 122NO/NC-24 V DC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione NEMA 4 Corpo Alluminio pressofuso Standard VDMA 24 563

Supporto tecnico