Gomiti girevoli a 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M01470418
M02470403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con filettatura

2.40 €

10 5 giorni R1/8

2.80 €

10 5 giorni M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Lunghezza del tubo O/D(mm) 4
Corpo Plastica PBT Serie Pneufit M

Supporto tecnico