Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750.48 € | 1 | 5 giorni | 0.1 - 3.5 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
750.48 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Lega di zinco | 60 | Lega di zinco | 30 | G1/2 | ||
761.67 € | 1 | 5 giorni | 7 - 16 | Lega di zinco | 60 | Lega di zinco | 30 | G1/2 | ||
1,341.93 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Alluminio | 160 | Zinco | 80 | G3/4 | ||
1,608.08 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Alluminio | 200 | Lega di zinco | 100 | G1 | ||
682.45 € | 1 | 5 giorni | 0.1 - 3.5 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
682.45 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
744.90 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
756.08 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
750.48 € | 1 | 5 giorni | 7 - 16 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
767.27 € | 1 | 5 giorni | 7 - 16 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 60 | G1/2 | ||
1,330.77 € | 1 | 5 giorni | 0.1 - 3.5 | Alluminio | - | Lega di zinco | 80 | G3/4 | ||
1,330.77 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Alluminio | - | Lega di zinco | 80 | G3/4 | ||
1,596.92 € | 1 | 5 giorni | 0.1 - 3.5 | Alluminio | - | Zinco | 100 | G1 | ||
1,596.92 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Alluminio | - | Lega di zinco | 100 | G1 | ||
1,602.50 € | 1 | 5 giorni | 0.2 - 8 | Lega di zinco | - | Lega di zinco | 100 | G1 |
Loading...
Gamma | 20AG | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Pressione di ingresso massima(psi) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di ingresso massima(Barra) | 28 | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | -4 - 175 | Elastomeri | Gomma sintetica |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Flusso(scfm)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali