Pilota remoto in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8290300.0000.00000
8290400.0000.00000
8290600.0000.00000
8290700.0000.00000
8290900.0000.00000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
kV valore flusso
(m3/h)
Misura porta

60.53 €

1 5 giorni 80.4 - 818G3/4

61.59 €

1 5 giorni 80.4 - 822G1

85.43 €

1 5 giorni 80.4 - 859G1-1/2

326.26 €

1 5 giorni 80.4 - 880G2

401.07 €

1 5 giorni 70.4 - 7144G3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma 82900 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 85 Guarnizione alloggiamento TPE
Corpo Alluminio Funzione NC Gamma di temperature fluidi(°C) -40 - 85
Funzionamento 2/2

Supporto tecnico