Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL64-401 |
BL64-421 |
BL68-801 |
BL68-821 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Gamma | Corpo | Con scarico | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.17 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | BL64 | Zinco | Scarico automatico | G1/2 | ||
667.88 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | BL64 | Zinco | Manuale | G1/2 | ||
766.90 € | 1 | 5 giorni | 0.4 - 8 | BL68 | Alluminio | Scarico automatico | G1 | ||
726.47 € | 1 | 5 giorni | 0.4 - 8 | BL68 | Alluminio | Manuale | G1 |
Loading...
Cuffia | Alluminio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Elemento filtro | Polipropilene sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Vaschetta | Alluminio | Pressione di ingresso massima(Barra) | 17 | Serie | Olympian Plus |
Elastomeri | Gomma sintetica |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Gamma
Corpo
Con scarico
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali