Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2295-72-125-A-C-EL |
2295-72-165-A-C-EL |
2295-72-335-A-C-EL |
2295-72-485-A-C-EL |
2295-86-125-I-C-EL |
2295-86-165-I-C-EL |
2295-86-335-I-C-EL |
2295-86-485-I-C-EL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Type | m1_1 | l2_2 | l2_3 | m6 | l1 (Tipo A) | l2 | l1 (Tipo I) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | - | 40.8 | 42.5 | - | - | - | A. ali delle cerniere sterne | - | 125 - 40 | 165 - 80 | - | 72 | 125 | - | 96.0 | |
34.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | - | 40.8 | - | 37.5 | 50 | - | A. ali delle cerniere sterne | - | 125 - 40 | 165 - 80 | - | 72 | 165 | - | 123.0 | |
39.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 72.5 | A. ali delle cerniere sterne | - | 335 - 250 | 485 - 400 | - | 72 | 335 | - | 222.0 | |
48.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 72.5 | A. ali delle cerniere sterne | - | 335 - 250 | 485 - 400 | 150 | 72 | 485 | - | 309.0 | |
30.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 43 | - | 42.5 | - | - | - | I. ali delle cerniere interne | 55 | 125 - 40 | 165 - 80 | - | - | 125 | 86 | 99.0 | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 43 | - | - | 37.5 | 50 | - | I. ali delle cerniere interne | 55 | 125 - 40 | 165 - 80 | - | - | 165 | 86 | 128.0 | |
42.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 43 | - | - | - | - | 72.5 | I. ali delle cerniere interne | 55 | 335 - 250 | 485 - 400 | - | - | 335 | 86 | 234.0 | |
52.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 43 | - | - | - | - | 72.5 | I. ali delle cerniere interne | 55 | 335 - 250 | 485 - 400 | 150 | - | 485 | 86 | 327.0 |
Loading...
l3 | 40 | d1 | 6.6 | d2 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3.5 | Finish | EL, anodizzato. colore naturale | N. identificazione | C. con fori svasati |
Configura
Proprietà di base
l5
l6
m1
m2
m3
m4
m5
Type
m1_1
l2_2
l2_3
m6
l1 (Tipo A)
l2
l1 (Tipo I)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali