Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSFI 0805LS
Operating Temperature Range(°C) | -15::+60 | ID/OD(mm) | 8 x 12 | Per Frizione/ Adattatore(mm) | ELS 09 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pressione di esercizio(bar) | 10 bar | Dotato di | Supporto orientabile | Peso(kg) | 3 |
Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | Lung.(m) | 5 | Materiale | Tamburo acciaio inox AISI 304 |
Raccordo | 1 m di tubo in ingresso | Ingresso girevole(mm) | 8 x 12 |
Si trova sulla pagina di Serie DSF - Modello INOX - Tubo in poliuretano intrecciato a base etere - Acqua bassa pressione, il codice articolo è il seguente: DSFI 0805LS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSFI 0805LS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali