ALTO 3 - Staffa di fissaggio (TP Q3P)

ALTO 3 - Staffa di fissaggio TP Q3P

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TP Q3P

Marca: PREVOST

Prezzo: 3.15

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 55 mm

Applicazioni: Per F/L 1/2"

Lunghezza: 155 mm

Altezza: 32 mm

Descrizione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP Q3P

Codice componente
TP Q3P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Applicazioni Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Descrizione

3.15 €

1 7 giorni 55Per F/L 1/2"15532-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di ALTO 3 - Staffa di fissaggio, il codice articolo è il seguente: TP Q3P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP Q3P.

Tipologia prodotto

Codice componente
TP Q3
TR E3
TR Q3
TR QE3P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Applicazioni Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Descrizione

2.77 €

1 7 giorni ----Per filtro o lubrificatore G 1/2

1.17 €

1 7 giorni ----Dado per staffa regolatore

4.38 €

1 7 giorni ----Per regolatore o filtro regolatore G 1/2

6.03 €

1 7 giorni 70Per R/FR 1/2"15540-

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico