Manicotto uguale - A3

Manicotto uguale - A3
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A3 01
A3 12
A3 12P2
A3 14
A3 14P2
A3 18
A3 34
A3 34P2
A3 38
A3 38P2
A3 M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Tipo Lunghezza
(mm)
Filettatura femmina Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale Pressione di utilizzazione

12.87 €

1 7 giorni ----G 1--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

3.62 €

10 7 giorni ----G 1/2--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

7.70 €

1 7 giorni 45G 1/2Confezione da 2 Presa di corrente uguali155-1540--

2.30 €

10 7 giorni ----G 1/4--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

5.10 €

1 7 giorni 46G 1/4Confezione da 2 Presa di corrente uguali156-1525--

1.00 €

10 7 giorni ----G 1/8--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

5.63 €

10 7 giorni ----G 3/4--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

11.77 €

1 7 giorni 55G 3/4Confezione da 2 Presa di corrente uguali155-1540--

2.53 €

10 7 giorni ----G 3/8--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

5.58 €

1 7 giorni 45G 3/8Confezione da 2 Presa di corrente uguali155-1525--

0.53 €

10 7 giorni ----M5--Ottone e ottone nichelato0 a 15 bar

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico