Connettore a gomito conico 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB5 1014
RB5 1038
RB5 1238
RB5 614
RB5 618
RB5 814
RB5 818
RB5 838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile DE
(mm)
Filettatura maschio BSPT

3.42 €

10 7 giorni 10 x 8R 1/4

3.95 €

10 7 giorni 10 x 8R 3/8

4.68 €

10 7 giorni 12 x 10R 3/8

2.55 €

10 7 giorni 6 x 4R 1/4

2.33 €

10 7 giorni 6 x 4R 1/8

2.75 €

10 7 giorni 8 x 6R 1/4

2.48 €

10 7 giorni 8 x 6R 1/8

3.10 €

10 7 giorni 8 x 6R 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Max. Pressione di esercizio(bar) 15 Materiale Ottone nichelato

Supporto tecnico