Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PT HPES |
PT HPIS |
PT HPIS8 |
PTE AS |
PTE CM6 |
PTE CM8 |
PTE ES |
PTE IS |
PTE IS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. pressione di ingresso (bar) | Larghezza (mm) | Filtrazione (µm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Pressione di uscita (bar) | Temperatura (°C) | Materiale | Dotato di | Vantaggio | Ingresso 1 innesto | Uscita 2 raccordi | Uscita 3 raccordi | Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar) (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.33 € | 1 | 7 giorni | - | - | 40 | - | - | European 7,4 mm | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | ERP 07 | ESI 07 | - | 833 | ||
409.02 € | 1 | 7 giorni | - | - | 40 | - | - | ISO 6150 B | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | IRP 06 | ISI 06 | - | 2028 | ||
430.02 € | 1 | 7 giorni | - | - | 40 | - | - | ISO 6150 B | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | IRP 08 | ISI 08 | - | 1820 | ||
410.58 € | 1 | 7 giorni | 12 | 290 | - | 340 | 6 | ARO 210 | 460 | 2 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
427.53 € | 1 | 7 giorni | - | - | 25 | - | - | ISO 6150 C | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | CRP 06 | - | 2 x CSM 06 1 x CSM 06 (uscita aria secca) | 750 | ||
511.78 € | 1 | 7 giorni | - | - | 25 | - | - | ISO 6150 C | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | CRP 08 | - | 2 x CSM 08 1 x CSM 08 (uscita aria secca) | 750 | ||
395.82 € | 1 | 7 giorni | - | - | 25 | - | - | European 7,4 mm | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | ERP 07 | - | 2 x ESI 07 1 x ESI 07 (uscita aria secca) | 833 | ||
392.25 € | 1 | 7 giorni | - | - | 25 | - | - | ISO 6150 B | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | IRP 06 | - | 2 x ISI 06 1 x ISI 06 (uscita aria secca) | 2028 | ||
423.78 € | 1 | 7 giorni | - | - | 25 | - | - | ISO 6150 B | - | - | +5 a +50 | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | IRP 08 | - | 2 x ISI 08 1 x ISI 08 (uscita aria secca) | 750 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Max. pressione di ingresso(bar)
Larghezza(mm)
Filtrazione(µm)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Pressione di uscita(bar)
Temperatura(°C)
Materiale
Dotato di
Vantaggio
Ingresso 1 innesto
Uscita 2 raccordi
Uscita 3 raccordi
Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)(l/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali