T multiplo di riduzione - RPN IT

T multiplo di riduzione - RPN IT
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPN IT0604
RPN IT0804
RPN IT0806
RPN IT1006
RPN IT1008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile DE (x3)
(mm)
Per Tubo flessibile DE (x2)
(mm)

2.33 €

1 7 giorni 46

2.33 €

1 7 giorni 48

2.68 €

1 7 giorni 68

3.03 €

1 7 giorni 610

3.03 €

1 7 giorni 810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a +60 Materiale Polimero e ottone nichelato

Supporto tecnico