Raccordo progressivo ad anello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30016
E30024
E30047
E30049
E33431
E33433
E40258
E40259
E40260
E40261
E40262
E40263
E40264
E40267
E40268
E40269
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
Materiali Connessione di processo Collegamento sensore Coppia di serraggio
(Nm)
Accessori (inclusi)

32.70 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)attacco filettato G 1/2ø 10 mm--

33.91 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)attacco filettato 1/2”NPTø 10 mm--

33.31 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)attacco filettato G 1/2ø 6 mm--

33.31 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)attacco filettato 1/4”NPTø 6 mm--

32.70 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)attacco filettato G 1/4ø 6 mm--

32.70 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)attacco filettato M12 x 1ø 6 mm--

49.75 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMattacco filettato G 1/2ø 8 mm-Guarnizione

30.09 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMattacco filettato G 1/4ø 8 mm-Guarnizione

49.40 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMattacco filettato G 3/4ø 8 mm-Guarnizione

28.31 €

1 4 giorni 5050acciaio inossidabile (1.4404/316L)attacco filettato 1/2”NPTø 8 mm--

30.68 €

1 4 giorni 5050acciaio inossidabile (1.4404/316L)attacco filettato 1/4”NPTø 8 mm--

39.80 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)attacco filettato R 1/2ø 8 mm--

30.68 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)attacco filettato R 1/4ø 8 mm--

38.73 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)attacco filettato G 1/2ø 8 mm100-

47.50 €

1 4 giorni --acciaio inossidabile (1.4404/316L)attacco filettato G 3/4ø 8 mm--

36.25 €

1 3 giorni 1-acciaio inossidabile (1.4404/316L)ø 23 mmø 8 mm--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Installazione Raccordo progressivo ad anello

Supporto tecnico