Giunto a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E60117
E60118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Diametro interno A1
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Rigidità della molla di torsione
(Nm/rad)

80.62 €

1 4 giorni zinco pressofuso; PA6--

80.62 €

1 4 giorni Alluminio; PA10coppia di serraggio delle viti: 100 Ncm; Giunto a disco a molla: 60 Ncm50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno A2(mm) 10 Massimo disallineamento dell’albero radiale(mm) ± 0.3 Lunghezza(mm) 22
Massima rivoluzione, meccanica(U/min) 12000 Diametro esterno(mm) 30 Massimo disallineamento dell’albero assiale(mm) ± 0.4
Max. spostamento angolare(°) ± 2.5 Dimensioni(mm) ø 30 / L = 22

Supporto tecnico