Encoder ad accoppiamento flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E60022
E60027
E60028
E60062
E60063
E60064
E60065
E60066
E60067
E60105
E60119
E60206
E60207
E60208
E60209
E61432
E61433
E61434
E61435
E61436
E61437
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno A2
(mm)
Vite di fissaggio
(mm)
Profondità del mozzo di bloccaggio
(mm)
Massimo disallineamento dell’albero radiale
(mm)
di lavoro Temperatura ambiente
(°C)
Lunghezza
(mm)
Massima rivoluzione, meccanica
(U/min)
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno A1
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Massimo disallineamento dell’albero assiale
(mm)
Max. spostamento angolare
(°)
Dimensioni
(mm)
Rigidità della molla di torsione
(Nm/rad)

77.54 €

1 4 giorni 10M47± 0.3Alluminio-2480002510-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 24-

76.47 €

1 4 giorni 8M47± 0.3Alluminio-248000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 24-

76.47 €

1 4 giorni 10M47± 0.3Alluminio-248000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 24-

52.61 €

1 4 giorni 6M36± 0.25Alluminio-228000194-± 0.4± 3.5ø 19 / L = 22-

52.61 €

1 4 giorni 6M36± 0.25Alluminio-228000196-± 0.4± 3.5ø 19 / L = 22-

69.54 €

1 4 giorni 6M36.5± 0.25Alluminio-286000196-± 0.4± 4.0ø 19 / L = 28-

69.54 €

1 4 giorni 6M38± 0.35Alluminio-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

76.47 €

1 4 giorni 10M38± 0.35Alluminio-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

76.47 €

1 4 giorni 10M38± 0.35Alluminio-3260002510-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

80.31 €

1 12 giorni 10M38± 0.35Alluminio-326000258-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

69.54 €

1 4 giorni 6M36.5± 0.25Alluminio-286000194-± 0.4± 4.0ø 19 / L = 28-

56.61 €

1 4 giorni 6,35 mm / 1/4"/ 1/4 polliceM3 x 10 ISO4762 (2 x)8± 0.35Alluminio-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

56.61 €

1 4 giorni 9,525 mm / 3/8"/ 3/8 polliceM3 x 10 ISO4762 (2 x)8± 0.35Alluminio-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

80.00 €

1 4 giorni 12,7 mm / 1/2"/ 1/2 polliceM4 x 12 ISO4762 (2 x)10± 0.35Alluminio-3860003010-± 0.5± 4.0ø 30 / L = 38-

72.31 €

1 4 giorni 9,525 mm / 3/8"/ 3/8 polliceM3 x 10 ISO4762 (2 x)8± 0.35Alluminio-3260002510-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

51.85 €

1 4 giorni 6M4 x 613± 3adattatore per albero: acciaio inossidabile (1.4305/303); accoppiamento a doppio anello: PU-30-8045.630004862± 4± 12-28

51.85 €

1 Disponibile 4 giorni 10M4 x 613± 3adattatore per albero: acciaio inossidabile (1.4305/303); accoppiamento a doppio anello: PU-30-8045.630004862± 4± 12-28

51.85 €

1 4 giorni 10M4 x 613± 3adattatore per albero: acciaio inossidabile (1.4305/303); accoppiamento a doppio anello: PU-30-8045.6300048102± 4± 12-28

44.62 €

1 4 giorni 6M3 x 413± 2adattatore per albero: acciaio inossidabile (1.4305/303); accoppiamento a doppio anello: PU-30-8029.130002960.5± 2± 10-13

44.62 €

1 4 giorni 10M3 x 413± 2adattatore per albero: acciaio inossidabile (1.4305/303); accoppiamento a doppio anello: PU-30-8029.130002960.5± 2± 10-13

44.62 €

1 4 giorni 10M3 x 413± 2adattatore per albero: acciaio inossidabile (1.4305/303); accoppiamento a doppio anello: PU-30-8029.1300029100.5± 2± 10-13

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico