Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E60193
Diametro interno A2(mm) | 10 | Vite di fissaggio(mm) | M4 | Massimo disallineamento dell’albero radiale(mm) | ± 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
di lavoro | PA 6.6; acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Lunghezza(mm) | 24 | Massima rivoluzione, meccanica(U/min) | 10000 |
Diametro esterno(mm) | 25 | Diametro interno A1(mm) | 10 | Massimo disallineamento dell’albero assiale(mm) | ± 0.2 |
Max. spostamento angolare(°) | ± 3.0 | Dimensioni(mm) | ø 25 / L = 24 |
Si trova sulla pagina di Encoder di accoppiamento, il codice articolo è il seguente: E60193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E60193.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali