Sensori riflettori【1-2 Pezzi per confezione】 (E21269)

Sensori riflettori E21269

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E21269

Marca: IFM

Prezzo: 31.16

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

di lavoro: Solidchem

Design: Per ambienti igienici e umidi dell’industria alimentare, rettangolare, per sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa

Temperatura ambiente: -20-140 °C

Superficie riflettore: 48 x 48 mm

Installazione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E21269

Codice componente
E21269
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Temperatura ambiente
(°C)
Superficie riflettore
(mm)
Installazione Dimensioni
(mm)

31.16 €

1 4 giorni SolidchemPer ambienti igienici e umidi dell’industria alimentare, rettangolare, per sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa-20-14048 x 48-61 x 51.5 x 8

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sensori riflettori, il codice articolo è il seguente: E21269.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E21269.

Tipologia prodotto

Codice componente
E20452
E20453
E20454
E21270
E21299
E3M140
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Temperatura ambiente
(°C)
Superficie riflettore
(mm)
Installazione Dimensioni
(mm)

5.80 €

1 4 giorni Plasticherettangolare, per spia rossa e sensori retroriflettenti spia infrarossa-10-6045 x 28-32 x 65.5 x 8.5

11.01 €

1 4 giorni Plasticherettangolare, per spia rossa e sensori retroriflettenti spia infrarossa-10-6045 x 95-55 x 125.5 x 9.5

18.83 €

1 4 giorni Plasticherettangolare, per spia rossa e sensori retroriflettenti spia infrarossa-10-6096 x 96-100 x 100 x 9.5

44.06 €

1 4 giorni SolidchemPer ambienti igienici e umidi dell’industria alimentare, rettangolare, per sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa-20-14096 x 96-100 x 100 x 9.5

16.81 €

1 4 giorni pannello frontale: PMMA; base: ABSrettangolare, per spia rossa e sensori retroriflettenti spia infrarossa-10-6048 x 48-61 x 51.5 x 8

80.59 €

1 4 giorni Microsfere di vetro; pellicola dello schermo; ABS--20-60---

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico