Tappo di copertura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30064
E30070
E30128
E43308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(barra)
Materiali Istruzioni di sicurezza Connessione di processo Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate

58.52 €

1 4 giorni 100acciaio inossidabileLa compatibilità tra fluido e materiale del prodotto deve essere verificata in tutte le applicazioni.attacco filettato filettatura esterna AseptoflexUn'eventuale classificazione conforme alla PED dipende dall'applicazione e deve essere effettuata dall'utente/operatore.--

61.01 €

1 4 giorni -acciaio inossidabile-attacco filettato G 1 filettatura esterna--< 0.6 / -

56.04 €

1 4 giorni -Adattatore: superficie o materiale in acciaio inossidabile (1.4435/316 L) a diretto contatto con il fluido; guarnizione: FKMLa compatibilità tra fluido e materiale del prodotto deve essere verificata in tutte le applicazioni.attacco filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex VarioUn'eventuale classificazione conforme alla PED dipende dall'applicazione e deve essere effettuata dall'utente/operatore.-0.4 / 4

45.97 €

1 4 giorni -acciaio inossidabile (1.4435/316L)-Cono di tenuta G 1/2-30-500.4 / 4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico