Ruota fissa, elettricamente conduttiva (K1760)

Ruota fissa, elettricamente conduttiva (K1760)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1760.11080321
K1760.11100321
K1760.11125321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Carico consentito
(kg)

27.06 €

1 4 giorni 1118065

32.22 €

1 4 giorni 13610070

38.57 €

1 4 giorni 16112580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella B(mm) 32 Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico