Connettori con raccordo a vite, forma A (K1482)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1482.1215X10000
K1482.1215X2000
K1482.1215X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

39.71 €

1 4 giorni 10000

20.57 €

1 4 giorni 2000

28.42 €

1 4 giorni 5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale TPU Materiale dei componenti Bronzo Forma A
D1(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
L1=lunghezza filettatura(mm) 43 Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore 5 x 0,34 mm²

Supporto tecnico