Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0234.086061 |
K0234.086063 |
K0234.100061 |
K0234.100063 |
K0234.120061 |
K0234.120063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.46 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 106 | ||
36.08 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 106 | ||
39.81 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 120 | ||
38.28 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 120 | ||
43.13 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 140 | ||
41.41 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 140 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
D=foro di fissaggio | M6 | H=altezza(mm) | 59 | T(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali