Colli di riempimento (K0470) (Codici componente - Download CAD)

Colli di riempimento (K0470)
· Resistenza alle temperature fino a 80 °C

· Con filtro di riempimento

· Coperchio imperdibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0470.706020

Codice componente
K0470.706020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Termoplastica Versione con catena
D=diametro esterno(mm) 70 D1(mm) 38 D2(mm) 55
D3(mm) M60X2 L=lunghezza(mm) 46.5 L1= lunghezza(mm) 88
L2(mm) 80 S(mm) 2 - 8

Si trova sulla pagina di Colli di riempimento (K0470), il codice articolo è il seguente: K0470.706020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0470.706020.

Supporto tecnico