Teste zigrinate per viti ad esagono incassato (K0680)

Teste zigrinate per viti ad esagono incassato (K0680)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Specialmente adatti all'impiego con viti ISO 4762

· Colori disponibili: nero, grigio e rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0680.030
K0680.040
K0680.050
K0680.060
K0680.061
K0680.080
K0680.0305
K0680.0306
K0680.0405
K0680.0406
K0680.0505
K0680.0506
K0680.0605
K0680.0606
K0680.0615
K0680.0616
K0680.0805
K0680.0806
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
per vite SK
(mm)

0.93 €

1 4 giorni 9.5nero8.34.5M3

0.93 €

1 4 giorni 13nero9.65M4

1.08 €

1 4 giorni 16nero11.56.5M5

1.08 €

1 4 giorni 19nero147.5M6

1.64 €

1 4 giorni 26nero138M6

1.64 €

1 4 giorni 26nero1610M8

0.93 €

1 4 giorni 9.5grigio8.34.5M3

0.93 €

1 4 giorni 9.5rosso8.34.5M3

0.93 €

1 4 giorni 13grigio9.65M4

0.93 €

1 4 giorni 13rosso9.65M4

1.08 €

1 4 giorni 16grigio11.56.5M5

1.08 €

1 4 giorni 16rosso11.56.5M5

1.08 €

1 4 giorni 19grigio147.5M6

1.08 €

1 4 giorni 19rosso147.5M6

1.64 €

1 4 giorni 26grigio138M6

1.64 €

1 4 giorni 26rosso138M6

1.64 €

1 4 giorni 26grigio1610M8

1.64 €

1 4 giorni 26rosso1610M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico