Manopole a fungo con filettatura esterna antistatica (K0251)

Manopole a fungo con filettatura esterna antistatica (K0251)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD di KIPP sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0251.110524X10

Codice componente
K0251.110524X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.58 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M5 Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 21
Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio Misura(mm) 1
Colore principale(mm) nero grafite RAL 9011 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=altezza(mm) 21 H1(Nm) 10 L=lunghezza della filettatura(mm) 10

Si trova sulla pagina di Manopole a fungo con filettatura esterna antistatica (K0251), il codice articolo è il seguente: K0251.110524X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0251.110524X10.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico