Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma E, 90°, quadro (K1132)

Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma E, 90°, quadro (K1132)
· Autosigillante grazie alla filettatura conica

· Utilizzabile in modo versatile

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1132.1506100
K1132.1508100
K1132.1508125
K1132.1518
K1132.1510100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A D=filettatura
(mm)
SW
(mm)

0.89 €

1 4 giorni 14M6x19

0.89 €

1 4 giorni 14M8x19

1.15 €

1 4 giorni 14M8x1.259

1.02 €

1 4 giorni 15R1/811

1.46 €

1 4 giorni 15M10x111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e zincato Forma E
Forma-Tipo angolato 90° con barra quadra L=lunghezza(mm) 18 L1=lunghezza filettatura(mm) 5.5

Supporto tecnico