Cuscinetti reggispinta girevoli (K0304) (K0304.05)

Cuscinetti reggispinta girevoli (K0304) K0304.05

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0304.05

Marca: KIPP

Prezzo: 12.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 13 mm

D1: M5 mm

H=altezza: 16.5 mm

H1: 6.5 mm

H2: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0304.05

Codice componente
K0304.05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo
(kN)

12.36 €

1 4 giorni 13M516.56.54101.62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti reggispinta girevoli (K0304), il codice articolo è il seguente: K0304.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0304.05.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0304.06
K0304.08
K0304.10
K0304.12
K0304.16
K0304.20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo
(kN)

12.64 €

1 4 giorni 13M616.58.54102.33

12.71 €

1 4 giorni 16M82194134.15

14.92 €

1 4 giorni 19M1023104176.48

17.95 €

1 4 giorni 22M1225.5124.7198.32

22.32 €

1 4 giorni 25M1629.51452413.94

26.86 €

1 4 giorni 32M2036188.53021

Supporto tecnico