Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1358.18
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 | Attuazione | impugnatura bloccabile |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Serratura a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (K1358), il codice articolo è il seguente: K1358.18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1358.18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali