Serrature a un quarto di giro con cilindro versione piccola (K0520)

Serrature a un quarto di giro con cilindro versione piccola (K0520)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Linguetta con cuscinetto a molla, ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· Montabile preassemblato, utilizzabile a destra o a sinistra

· La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0520.131

Codice componente
K0520.131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.42 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Attuazione Sistema chiave a chiave singola H=altezza(mm) 13
S=spessore massimo della parete(mm) 5 SW=larghezza chiave(mm) 20

Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro con cilindro versione piccola (K0520), il codice articolo è il seguente: K0520.131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0520.131.

Supporto tecnico