Piedini girevoli, forma A (K0416)

Piedini girevoli, forma A (K0416)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0416.10301
K0416.10302
K0416.10401
K0416.10402
K0416.10451
K0416.10452
K0416.10501
K0416.10502
K0416.10601
K0416.10602
K0416.10801
K0416.10802
K0416.11001
K0416.11002
K0416.11201
K0416.11202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

5.29 €

1 4 giorni Zinco3020

10.78 €

1 4 giorni Acciaio inox3020

6.05 €

1 4 giorni Zinco4030

11.96 €

1 4 giorni Acciaio inox4030

7.13 €

1 4 giorni Zinco4530

13.64 €

1 4 giorni Acciaio inox4530

7.13 €

1 4 giorni Zinco5030

15.90 €

1 4 giorni Acciaio inox5035

8.41 €

1 4 giorni Zinco6030

20.26 €

1 4 giorni Acciaio inox6035

11.42 €

1 4 giorni Zinco8030

32.36 €

1 4 giorni Acciaio inox8035

15.51 €

1 4 giorni Zinco10035

49.77 €

1 4 giorni Acciaio inox10040

17.10 €

1 4 giorni Zinco12035

64.73 €

1 4 giorni Acciaio inox12040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A H=altezza(mm) 18

Supporto tecnico