Cuscinetti d’appoggio, forma B superficie sferica (K0294)

Cuscinetti d’appoggio, forma B superficie sferica (K0294)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0294.206012
K0294.206025
K0294.208015
K0294.208030
K0294.210020
K0294.210040
K0294.212025
K0294.212050
K0294.216030
K0294.216060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

11.28 €

1 4 giorni 6M6312.54511

13.21 €

1 4 giorni 6M63257511

12.89 €

1 4 giorni 8M841568.513

13.73 €

1 4 giorni 8M843098.513

14.31 €

1 4 giorni 10M105209917

15.69 €

1 4 giorni 10M1054013917

15.69 €

1 4 giorni 12M126251112.7519

16.80 €

1 4 giorni 12M126501612.7519

30.07 €

1 4 giorni 16M16830121724

35.83 €

1 4 giorni 16M16860201724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma B

Supporto tecnico