Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0581.080352 |
K0581.100352 |
K0581.120352 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D=filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.33 € | 1 | 4 giorni | 1 | M8 | 13 | ||
115.33 € | 1 | 4 giorni | 2 | M10 | 17 | ||
115.33 € | 1 | 4 giorni | 3 | M12 | 19 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox | B(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 3 | H=altezza(mm) | 35.2 | H1(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Misura
D=filettatura(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali