Manovelle in acciaio inox impugnatura girevole con foro alesato (K0999)

Manovelle in acciaio inox impugnatura girevole con foro alesato (K0999)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: foro calibrato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4308, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0999.3110
K0999.3212
K0999.3314
K0999.3417
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)

35.16 €

1 4 giorni 18024101682602213.4100

43.25 €

1 4 giorni 210028122098722616124

54.61 €

1 4 giorni 3125301426118902815.8153

63.42 €

1 4 giorni 4160341726122903219.6190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Presa impugnatura cilindrica

Supporto tecnico