ruote a delta (K0275)

ruote a delta (K0275)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Presa sicura e confortevole

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Diverse varianti di colore, rinforzo in fibra di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0275.05005
K0275.05006
K0275.050051
K0275.050052
K0275.050053
K0275.050054
K0275.050061
K0275.050062
K0275.050063
K0275.050064
K0275.06306
K0275.06307
K0275.063061
K0275.063062
K0275.063063
K0275.063064
K0275.063071
K0275.063072
K0275.063073
K0275.063074
K0275.08008
K0275.08009
K0275.080081
K0275.080082
K0275.080083
K0275.080084
K0275.080091
K0275.080092
K0275.080093
K0275.080094
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Colore principale Misura D3
(mm)
L1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

1.00 €

1 4 giorni 5010grigio nero RAL 7021112.57.35

1.00 €

1 4 giorni 5010grigio nero RAL 7021112.57.36

1.00 €

1 4 giorni 5010verde segnaletico RAL 6032112.57.35

1.00 €

1 4 giorni 5010rosso RAL 3020112.57.35

1.00 €

1 4 giorni 5010giallo colza RAL 1021112.57.35

1.00 €

1 4 giorni 5010blu semaforo RAL 5017112.57.35

1.00 €

1 4 giorni 5010verde segnaletico RAL 6032112.57.36

1.00 €

1 4 giorni 5010rosso RAL 3020112.57.36

1.00 €

1 4 giorni 5010giallo colza RAL 1021112.57.36

1.00 €

1 4 giorni 5010blu semaforo RAL 5017112.57.36

1.18 €

1 4 giorni 6312.6grigio nero RAL 7021215.896

1.18 €

1 4 giorni 6312.6grigio nero RAL 7021215.897

1.18 €

1 4 giorni 6312.6verde segnaletico RAL 6032215.896

1.18 €

1 4 giorni 6312.6rosso RAL 3020215.896

1.18 €

1 4 giorni 6312.6giallo colza RAL 1021215.896

1.18 €

1 4 giorni 6312.6blu semaforo RAL 5017215.896

1.18 €

1 4 giorni 6312.6verde segnaletico RAL 6032215.897

1.18 €

1 4 giorni 6312.6rosso RAL 3020215.897

1.18 €

1 4 giorni 6312.6giallo colza RAL 1021215.897

1.18 €

1 4 giorni 6312.6blu semaforo RAL 5017215.897

1.68 €

1 4 giorni 8016grigio nero RAL 7021320128

1.68 €

1 4 giorni 8016grigio nero RAL 7021320129

1.68 €

1 4 giorni 8016verde segnaletico RAL 6032320128

1.68 €

1 4 giorni 8016rosso RAL 3020320128

1.68 €

1 4 giorni 8016giallo colza RAL 1021320128

1.68 €

1 4 giorni 8016blu semaforo RAL 5017320128

1.68 €

1 4 giorni 8016verde segnaletico RAL 6032320129

1.68 €

1 4 giorni 8016rosso RAL 3020320129

1.68 €

1 4 giorni 8016giallo colza RAL 1021320129

1.68 €

1 4 giorni 8016blu semaforo RAL 5017320129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica D2=Foro di fissaggio(mm) 5

Supporto tecnico