Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio, forma E, con foro alesato (K0165)

Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio, forma E, con foro alesato (K0165)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0165.1100X10
K0165.1125X12
K0165.1140X14
K0165.1160X16
K0165.1160X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

18.95 €

1 4 giorni 10039110H822202929.519

23.74 €

1 4 giorni 12546212H82621343424

27.34 €

1 4 giorni 14052314H830253938.527

36.75 €

1 4 giorni 16057416H833304341.330.1

36.75 €

1 4 giorni 16057418H833304341.330.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Acciaio Forma E
H2(mm) 8

Supporto tecnico