Volantini con impugnatura ribaltabile (K0258)

Volantini con impugnatura ribaltabile (K0258)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0258.108008
K0258.10800802
K0258.1080086
K0258.108008026
K0258.108010
K0258.10801003
K0258.1080106
K0258.108010036
K0258.108012
K0258.10801204
K0258.1080126
K0258.108012046
K0258.210010
K0258.21001003
K0258.2100106
K0258.210010036
K0258.210012
K0258.21001204
K0258.2100126
K0258.210012046
K0258.312512
K0258.31251204
K0258.3125126
K0258.312512046
K0258.312514
K0258.31251405
K0258.3125146
K0258.312514056
K0258.312516
K0258.31251605
K0258.3125166
K0258.312516056
K0258.416014
K0258.41601405
K0258.4160146
K0258.416014056
K0258.416016
K0258.41601605
K0258.4160166
K0258.416016056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

34.99 €

1 4 giorni 8036.71302.5-258H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 giorni 8036.71302.52258H71914M413-17.6-74.613409

38.73 €

1 4 giorni 8036.71302.5-258H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 giorni 8036.71302.52258H71914M413M617.67.574.613409

34.99 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2510H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 giorni 8036.71302.532510H71914M413-17.6-74.6134011.4

38.73 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2510H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 giorni 8036.71302.532510H71914M413M617.67.574.6134011.4

34.99 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2512H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 giorni 8036.71302.542512H71914M413-17.6-74.6134013.8

38.73 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2512H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 giorni 8036.71302.542512H71914M413M617.67.574.6134013.8

41.23 €

1 4 giorni 10043.52383-2810H71916M516-20.1-90.11349-

44.22 €

1 4 giorni 10043.5238332810H71916M516-20.1-90.1134911.4

44.97 €

1 4 giorni 10043.52383-2810H71916M516M620.17.590.11349-

47.97 €

1 4 giorni 10043.5238332810H71916M516M620.17.590.1134911.4

41.23 €

1 4 giorni 10043.52383-2812H71916M516-20.1-90.11349-

44.22 €

1 4 giorni 10043.5238342812H71916M516-20.1-90.1134913.8

44.97 €

1 4 giorni 10043.52383-2812H71916M516M620.17.590.11349-

47.97 €

1 4 giorni 10043.5238342812H71916M516M620.17.590.1134913.8

44.06 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3512H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 giorni 12552.1347.5443512H72520M620-23.3-108.818.559.513.8

47.79 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3512H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 giorni 12552.1347.5443512H72520M620M623.37.5108.818.559.513.8

44.06 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3514H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 giorni 12552.1347.5453514H72520M620-23.3-108.818.559.516.3

47.79 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3514H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 giorni 12552.1347.5453514H72520M620M623.37.5108.818.559.516.3

44.06 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3516H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 giorni 12552.1347.5453516H72520M620-23.3-108.818.559.518.3

47.79 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3516H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 giorni 12552.1347.5453516H72520M620M623.37.5108.818.559.518.3

46.94 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4514H72525M826-28-143.518.583-

49.94 €

1 4 giorni 16063.84625.654514H72525M826-28-143.518.58316.3

50.68 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4514H72525M826M6287.5143.518.583-

53.67 €

1 4 giorni 16063.84625.654514H72525M826M6287.5143.518.58316.3

46.94 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4516H72525M826-28-143.518.583-

49.94 €

1 4 giorni 16063.84625.654516H72525M826-28-143.518.58318.3

50.68 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4516H72525M826M6287.5143.518.583-

53.67 €

1 4 giorni 16063.84625.654516H72525M826M6287.5143.518.58318.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Termoplastica

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico