Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Misura | Versione 2 | Forma | Forma-Tipo | A (mm) | A1 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D7 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 30 | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | - | 17.6 | - | 74.6 | 13 | 40 | - | ||
15.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 30 | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | - | 17.6 | - | 74.6 | 13 | 40 | 9 | ||
15.99 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 30 | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 17.6 | 7.5 | 74.6 | 13 | 40 | - | ||
18.94 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 30 | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 17.6 | 7.5 | 74.6 | 13 | 40 | 9 | ||
12.24 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 30 | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | - | 17.6 | - | 74.6 | 13 | 40 | - | ||
15.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 30 | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | - | 17.6 | - | 74.6 | 13 | 40 | 11.4 | ||
15.99 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 30 | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 17.6 | 7.5 | 74.6 | 13 | 40 | - | ||
18.94 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 30 | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 17.6 | 7.5 | 74.6 | 13 | 40 | 11.4 | ||
12.24 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 30 | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | - | 17.6 | - | 74.6 | 13 | 40 | - | ||
15.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 30 | 2.5 | 4 | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | - | 17.6 | - | 74.6 | 13 | 40 | 13.8 | ||
15.99 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 30 | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 17.6 | 7.5 | 74.6 | 13 | 40 | - | ||
18.94 € | 1 | 4 giorni | 80 | 36.7 | 1 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 30 | 2.5 | 4 | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | M6 | 17.6 | 7.5 | 74.6 | 13 | 40 | 13.8 | ||
14.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 38 | 3 | - | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | - | 20.1 | - | 90.2 | 13 | 49.1 | - | ||
17.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 38 | 3 | 3 | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | - | 20.1 | - | 90.2 | 13 | 49.1 | 11.4 | ||
18.52 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 38 | 3 | - | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 20.1 | 7.5 | 90.2 | 13 | 49.1 | - | ||
21.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 38 | 3 | 3 | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 20.1 | 7.5 | 90.2 | 13 | 49.1 | 11.4 | ||
14.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 38 | 3 | - | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | - | 20.1 | - | 90.2 | 13 | 49.1 | - | ||
17.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 38 | 3 | 4 | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | - | 20.1 | - | 90.2 | 13 | 49.1 | 13.8 | ||
18.52 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 38 | 3 | - | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 20.1 | 7.5 | 90.2 | 13 | 49.1 | - | ||
21.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | 43.5 | 2 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 38 | 3 | 4 | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | M6 | 20.1 | 7.5 | 90.2 | 13 | 49.1 | 13.8 | ||
20.01 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 47.5 | 4 | - | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | - | 23.3 | - | 110.7 | 18.5 | 61.4 | - | ||
23.00 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 47.5 | 4 | 4 | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | - | 23.3 | - | 110.7 | 18.5 | 61.4 | 13.8 | ||
23.74 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 47.5 | 4 | - | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 23.3 | 7.5 | 110.7 | 18.5 | 61.4 | - | ||
26.71 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 47.5 | 4 | 4 | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 23.3 | 7.5 | 110.7 | 18.5 | 61.4 | 13.8 | ||
20.01 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 47.5 | 4 | - | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | - | 23.3 | - | 110.7 | 18.5 | 61.4 | - | ||
23.00 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | - | 23.3 | - | 110.7 | 18.5 | 61.4 | 16.3 | ||
23.74 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 47.5 | 4 | - | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 23.3 | 7.5 | 110.7 | 18.5 | 61.4 | - | ||
26.71 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 23.3 | 7.5 | 110.7 | 18.5 | 61.4 | 16.3 | ||
20.01 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 47.5 | 4 | - | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | - | 23.3 | - | 110.7 | 18.5 | 61.4 | - | ||
23.00 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | - | 23.3 | - | 110.7 | 18.5 | 61.4 | 18.3 | ||
23.74 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 47.5 | 4 | - | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 23.3 | 7.5 | 110.7 | 18.5 | 61.4 | - | ||
26.71 € | 1 | 4 giorni | 125 | 52.1 | 3 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | M6 | 23.3 | 7.5 | 110.7 | 18.5 | 61.4 | 18.3 | ||
22.83 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 62 | 5.6 | - | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | - | 28 | - | 143 | 18.5 | 82.5 | - | ||
25.79 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | - | 28 | - | 143 | 18.5 | 82.5 | 16.3 | ||
26.59 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 62 | 5.6 | - | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 28 | 7.5 | 143 | 18.5 | 82.5 | - | ||
29.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 28 | 7.5 | 143 | 18.5 | 82.5 | 16.3 | ||
22.83 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | senza foro trasversale | E | con foro alesato | 62 | 5.6 | - | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | - | 28 | - | 143 | 18.5 | 82.5 | - | ||
25.79 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | senza foro trasversale | C | foro alesato con fessura | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | - | 28 | - | 143 | 18.5 | 82.5 | 18.3 | ||
26.59 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | con foro trasversale | A | foro alesato con foro trasversale | 62 | 5.6 | - | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 28 | 7.5 | 143 | 18.5 | 82.5 | - | ||
29.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | 63.8 | 4 | con foro trasversale | B | Foro alesato con asola, con foro trasversale | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | M6 | 28 | 7.5 | 143 | 18.5 | 82.5 | 18.3 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero-grigio | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | Acciaio | Presa | impugnatura cilindrica girevole |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
Misura
Versione 2
Forma
Forma-Tipo
A(mm)
A1(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D7(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali