Volantini con impugnatura di sicurezza (K0259)

Volantini con impugnatura di sicurezza (K0259)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Posizione di sicurezza al rilascio dell'impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0259.108008
K0259.10800802
K0259.1080086
K0259.108008026
K0259.108010
K0259.10801003
K0259.1080106
K0259.108010036
K0259.108012
K0259.10801204
K0259.1080126
K0259.108012046
K0259.210010
K0259.21001003
K0259.2100106
K0259.210010036
K0259.210012
K0259.21001204
K0259.2100126
K0259.210012046
K0259.312512
K0259.31251204
K0259.3125126
K0259.312512046
K0259.312514
K0259.31251405
K0259.3125146
K0259.312514056
K0259.312516
K0259.31251605
K0259.3125166
K0259.312516056
K0259.416014
K0259.41601405
K0259.4160146
K0259.416014056
K0259.416016
K0259.41601605
K0259.4160166
K0259.416016056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

49.23 €

1 4 giorni 8036.71302.5-258H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 giorni 8036.71302.52258H71914M413-17.6-72.613389

52.95 €

1 4 giorni 8036.71302.5-258H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 giorni 8036.71302.52258H71914M413M617.67.572.613389

49.23 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2510H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 giorni 8036.71302.532510H71914M413-17.6-72.6133811.4

52.95 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2510H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 giorni 8036.71302.532510H71914M413M617.67.572.6133811.4

49.23 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2512H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 giorni 8036.71302.542512H71914M413-17.6-72.6133813.8

52.95 €

1 4 giorni 8036.71302.5-2512H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 giorni 8036.71302.542512H71914M413M617.67.572.6133813.8

55.36 €

1 4 giorni 10043.52383-2810H71916M516-20.1-88.61347.5-

58.33 €

1 4 giorni 10043.5238332810H71916M516-20.1-88.61347.511.4

59.12 €

1 4 giorni 10043.52383-2810H71916M516M620.17.588.61347.5-

62.04 €

1 4 giorni 10043.5238332810H71916M516M620.17.588.61347.511.4

55.36 €

1 4 giorni 10043.52383-2812H71916M516-20.1-88.61347.5-

58.33 €

1 4 giorni 10043.5238342812H71916M516-20.1-88.61347.513.8

59.12 €

1 4 giorni 10043.52383-2812H71916M516M620.17.588.61347.5-

62.04 €

1 4 giorni 10043.5238342812H71916M516M620.17.588.61347.513.8

55.84 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3512H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 giorni 12552.1347.5443512H72520M620-23.3-107.718.558.413.8

59.59 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3512H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 giorni 12552.1347.5443512H72520M620M623.37.5107.718.558.413.8

55.84 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3514H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 giorni 12552.1347.5453514H72520M620-23.3-107.718.558.416.3

59.59 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3514H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 giorni 12552.1347.5453514H72520M620M623.37.5107.718.558.416.3

55.84 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3516H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 giorni 12552.1347.5453516H72520M620-23.3-107.718.558.418.3

59.59 €

1 4 giorni 12552.1347.54-3516H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 giorni 12552.1347.5453516H72520M620M623.37.5107.718.558.418.3

57.20 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4514H72525M826-28-14218.581.6-

60.20 €

1 4 giorni 16063.84625.654514H72525M826-28-14218.581.616.3

60.93 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4514H72525M826M6287.514218.581.6-

63.93 €

1 4 giorni 16063.84625.654514H72525M826M6287.514218.581.616.3

57.20 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4516H72525M826-28-14218.581.6-

60.20 €

1 4 giorni 16063.84625.654516H72525M826-28-14218.581.618.3

60.93 €

1 4 giorni 16063.84625.6-4516H72525M826M6287.514218.581.6-

63.93 €

1 4 giorni 16063.84625.654516H72525M826M6287.514218.581.618.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico