Ruote fisse (K1764)

Ruote fisse (K1764)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in poliuretano, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1764.100351
K1764.125351
K1764.150401
K1764.200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

28.96 €

1 4 giorni 12510035960-8510080200

40.94 €

1 4 giorni 15012540960-8510080200

55.23 €

1 4 giorni 19015045118075110140105400

85.77 €

1 4 giorni 23520050118075110140105400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico