Ruote fisse (K1765)

Ruote fisse (K1765)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1765.101000401
K1765.101250401
K1765.101500501
K1765.101600501
K1765.102000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

132.20 €

1 4 giorni 1251004096055851008076200

138.59 €

1 4 giorni 1501254096055851008076200

184.02 €

1 4 giorni 19015050118075110140105-400

210.53 €

1 4 giorni 19516050118075110140105-400

258.19 €

1 4 giorni 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico