Ruota girevole con fermo fisso, elettricamente conduttiva (K1760)

Ruota girevole con fermo fisso, elettricamente conduttiva (K1760)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1760.11080322
K1760.11100322
K1760.11125322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

44.46 €

1 4 giorni 111808065

49.80 €

1 4 giorni 1361009070

56.22 €

1 4 giorni 161125102.580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella B(mm) 32 Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio A(mm) 40

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico