Ruote girevoli (K1765)

Ruote girevoli (K1765)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1765.10100040
K1765.10125040
K1765.10150050
K1765.10160050
K1765.10200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

146.75 €

1 4 giorni 12510040936605585100807686200

148.29 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5200

199.51 €

1 4 giorni 1901505011608075110140105-135400

226.02 €

1 4 giorni 1951605011608075110140105-140400

272.60 €

1 4 giorni 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere
Versione 2 con bassa Resistenza al rotolamento

Supporto tecnico