Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1769.16050 |
K1769.20050 |
K1769.25060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Carico consentito (kg) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.16 € | 1 | 4 giorni | 205 | 160 | 50 | 11 | 55 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 135 | 700 | - | - | ||
411.08 € | 1 | 4 giorni | 245 | 200 | 50 | 11 | 60 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 160 | 1000 | - | - | ||
578.75 € | 1 | 4 giorni | 305 | 250 | 60 | 14 | 75 | 105 | - | 140 | 175 | 140 | 200 | 1350 | 10,6200 | true |
Loading...
Materiale principale | Poliuretano | Materiale dei componenti | Acciaio | Cuscinetti rotella | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Rotella orientabile | Sistema di fissaggio | piastra da avvitare | Versione 1 | senza sistema di fissaggio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Carico consentito(kg)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali