Ruote girevoli (K1773)

Ruote girevoli (K1773)
· Inox

· Scarsa resistenza al rotolamento

· Ridotta resistenza alla rotazione

· Resistente all'abrasione.

· Resistenza chimica elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1773.21075032
K1773.21100037
K1773.21125040
K1773.21150050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

73.29 €

1 4 giorni 1007532938605585100807675.5150

86.32 €

1 4 giorni 12510037936605585100807686150

94.69 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5150

190.36 €

1 4 giorni 1901505011548075110140105-129300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Codice acciaio 1.4301 Materiale dei componenti Acciaio inox
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico