Ruote piroettanti versione compatta (K1774)

Ruote piroettanti versione compatta (K1774)
· Cuscinetti a sfera doppi

· Protezione sfera

· Rotella in poliuretano: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, non lascia tracce sul pavimento

· Rullo in poliammide: resistenza al rotolamento e alla rotazione molto bassa, alta resistenza all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1774.0352701
K1774.0352711
K1774.0352802
K1774.0352812
K1774.0503202
K1774.0503212
K1774.0503301
K1774.0503311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale principale Cilindro/Rullo materiale Forma D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

18.80 €

1 4 giorni 503527PoliuretanoPoliuretanoA114315------32.5100

20.19 €

1 4 giorni 523527PoliuretanoPoliuretanoB6.2-1538486060483832.5100

50.05 €

1 4 giorni 503528PoliammidePoliammideA114315------32.5100

50.91 €

1 4 giorni 523528PoliammidePoliammideB6.2-1538486060483832.5100

70.05 €

1 4 giorni 705032PoliammidePoliammideA135729------54150

72.45 €

1 4 giorni 735032PoliammidePoliammideC8.5-2945516690756154150

48.82 €

1 4 giorni 705033PoliuretanoPoliuretanoA135729------54150

51.24 €

1 4 giorni 735033PoliuretanoPoliuretanoC8.5-2945516690756154150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico