Ruote piroettanti per aree sterili (K1775)

Ruote piroettanti per aree sterili (K1775)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Rilevabile a livello ottico

· Assorbente a livello acustico

· Elevato comfort di guida.

· Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1775.11100035
K1775.11125040
K1775.11160045
K1775.11200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

53.28 €

1 4 giorni 12510035936605585100807686200

72.58 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5250

99.21 €

1 4 giorni 1951604511608075110140105-140400

145.26 €

1 4 giorni 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico