Ruote piroettanti con "stop-top" (K1767)

Ruote piroettanti con "stop-top" (K1767)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetti a sfera di precisione

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in alluminio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1767.100402
K1767.125402
K1767.160502
K1767.200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

107.97 €

1 4 giorni 1301004094560-851008095250

119.09 €

1 4 giorni 1551254094860-8510080110.5250

194.07 €

1 4 giorni 2021605011638075110140105143550

217.04 €

1 4 giorni 2452005011708075110140105170800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico